Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto M3 6.0 mm Nero Nylon

Questo distanziale con attacco a baionetta presenta un corpo scanalato e una filettatura femmina alla base per avvitarsi su un pannello o un altro supporto. Il materiale di questo articolo è classificato UL94-V2
Codice articolo Essentra :

10370322

Codice articolo precedente:

310306759902

376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8801 €
500 - 999 0,6743 €
1000 + 0,5416 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

88,01 €

100 x 0,8801 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Diametro foro 4.0 mm
Female thread length 3.0 mm
Altezza testa bloccante A 9.5 mm
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci