Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina 40.0 mm Nero Nylon 6/6

Distanziale filettato maschio-femmina in nylon, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10206409

Codice articolo precedente:

1317192

10857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 1,167 €
1000 + 1,1458 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

583,50 €

500 x 1,167 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Female thread length 10.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci