Menu Ricerca

N/A 19.1 mm (L) Fissaggio con filetto femmina

Questo supporto con attacco a baionetta presenta un corpo tondo massiccio e viene fissato con una vite autofilettante da 3,5 mm. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10067666

Codice articolo precedente:

100219200002

19208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2676 €
500 - 999 0,1897 €
1000 + 0,1458 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,76 €

100 x 0,2676 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci