Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Codice articolo Essentra :

10022269

Codice articolo precedente:

PSD-6M-19

3798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1463 €
5000 + 0,1317 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

146,30 €

1000 x 0,1463 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Altezza testa bloccante 3.5 mm
Tipo fissaggio Locking Arrowhead Fix
Diametro flangia 6.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo Distanziatore ad appoggio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci