Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Questo distanziatore solido è provvisto di una clip a innesto rapido con un'ampia base per maggiore stabilità e un appoggio piatto sulla parte superiore. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10022191

Codice articolo precedente:

PSD-12M-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1569 €
5000 - 9999 0,1444 €
10000 - 19999 0,1373 €
20000 + 0,1296 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

156,90 €

1000 x 0,1569 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Altezza testa bloccante 3.5 mm
Tipo fissaggio Locking Arrowhead Fix
Diametro flangia 6.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Distanziatore ad appoggio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci