Menu Ricerca

Supporto per scheda elettronica 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

CBPSW020A presenta un appoggio piatto su un lato e un ancoraggio a freccia sul lato opposto. È realizzato in nylon naturale 6/6 ed è compatibile con schede di circuito con spessore fino a . Il distanziatore è lungo 4,5 mm | 0,177 in.
Codice articolo Essentra :

10151389

Codice articolo precedente:

CBPSW020A

5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2775 €
2000 - 19999 0,14 €
20000 + 0,098 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

55,50 €

200 x 0,2775 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro 3.5 mm
Altezza testa bloccante 2.8 mm
Tipo fissaggio Locking Arrowhead Fix
Diametro flangia 6.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.2 - 1.7 mm
Lunghezza distanziale 4.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1
Tipo Wide Base Push Spacers
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci