I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5721 € - 3,3609 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,9999 € - 2,1414 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 2,1811 € - 4,6696 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 11,1896 € - 12,4224 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 12,761 € - 12,761 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 2,5777 € - 5,5619 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 7,0533 € - 14,336 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 0,9489 € - 2,0314 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,9928 € - 1,1033 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 34,8131 € - 34,8131 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 1,2492 € - 1,3865 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 4,3198 € - 8,3577 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 9,7442 € - 10,8065 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 1,742 € - 1,742 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 2,4219 € - 2,691 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 21,4289 € - 21,4289 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 33,7226 € - 65,0474 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 0,7618 € - 4,0747 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,2817 € - 2,7482 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare