Menu Ricerca

Protezione flangia 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387542

Codice articolo precedente:

491774

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,9545 €
500 - 999 1,8553 €
1000 + 1,7562 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

97,73 €

50 x 1,9545 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 28.6 mm
OD 177.8 mm
Classe pressione nominale 900
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci