Menu Ricerca

Protezione flangia 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387405

Codice articolo precedente:

491759

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 9,9992 €
100 - 199 9,4893 €
200 + 8,9936 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

99,99 €

10 x 9,9992 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 34.9 mm
OD 558.8 mm
Diametro Nominale 12"
Classe pressione nominale 600
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci