Menu Ricerca

Protezione flangia 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387276

Codice articolo precedente:

491745

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 9,1924 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

91,92 €

10 x 9,1924 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 34.9 mm
OD 774.7 mm
Classe pressione nominale 300
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci