Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
25,496 € - 32,6349 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
87.9 Nmm
Giallo
40.0 mm
104.0 mm
9137.0 N
Per impieghi super gravosi
22,6693 € - 29,0168 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
389.0 Nmm
Giallo
50.0 mm
34.7 mm
13497.0 N
Per impieghi super gravosi
156,5322 € - 178,4467 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
263.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Per impieghi super gravosi
47,5855 € - 65,668 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
120.0 Nmm
Giallo
50.0 mm
105.4 mm
12647.0 N
Per impieghi super gravosi
51,9342 € - 59,205 € Richiedi il lead time qui
28.8 mm
620.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
34.9 mm
21638.0 N
Per impieghi super gravosi
87,1505 € - 99,3516 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
337.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
64.8 mm
21838.0 N
Per impieghi super gravosi
54,153 € - 61,7344 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
700.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Per impieghi super gravosi
109,2797 € - 124,5788 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
384.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Per impieghi super gravosi
Richiedi il lead time qui
15.2 mm
8.2 Nmm
Verde
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Light Duty
0,9114 € - 1,1667 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
12.2 Nmm
Verde
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
0,5009 € - 0,6913 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
9.9 Nmm
Verde
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Light Duty
0,7543 € - 1,0409 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
6.4 Nmm
Verde
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
0,629 € - 0,868 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
4.3 Nmm
Verde
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Light Duty
0,8328 € - 1,1493 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
12.7 Nmm
Verde
16.0 mm
39.1 mm
496.0 N
Light Duty
2,8679 € - 3,9577 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
6.6 Nmm
Verde
16.0 mm
60.8 mm
401.0 N
Light Duty
0,7938 € - 1,0954 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
34.4 Nmm
Verde
20.0 mm
20.7 mm
712.0 N
Light Duty
0,7777 € - 1,0733 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
23.2 Nmm
Verde
16.0 mm
17.6 mm
409.0 N
Light Duty
1,06 € - 1,4629 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
12.7 Nmm
Verde
12.5 mm
25.2 mm
321.0 N
Light Duty
0,9836 € - 1,3573 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
5.9 Nmm
Verde
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Light Duty
0,6077 € - 0,8387 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
31.7 Nmm
Verde
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 87.9 Nmm

10628683

Fascia di prezzo
32,6349 € - 25,496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    104.0 mm
  • Forza massima
    9137.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 389.0 Nmm

10631539

Fascia di prezzo
29,0168 € - 22,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    34.7 mm
  • Forza massima
    13497.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Fascia di prezzo
178,4467 € - 156,5322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    86.7 mm
  • Forza massima
    22802.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    63.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

10631546

Fascia di prezzo
65,668 € - 47,5855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    105.4 mm
  • Forza massima
    12647.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 620.0 Nmm

10631416

Fascia di prezzo
59,205 € - 51,9342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    34.9 mm
  • Forza massima
    21638.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    28.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 337.0 Nmm

10635155

Fascia di prezzo
99,3516 € - 87,1505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    64.8 mm
  • Forza massima
    21838.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 700.0 Nmm

10631515

Fascia di prezzo
61,7344 € - 54,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    30.7 mm
  • Forza massima
    21490.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 384.0 Nmm

10631492

Fascia di prezzo
124,5788 € - 109,2797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    55.8 mm
  • Forza massima
    21427.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    44.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    20.5 mm
  • Forza massima
    171.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Fascia di prezzo
1,1667 € - 0,9114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.5 mm
  • Forza massima
    165.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

10643457

Fascia di prezzo
0,6913 € - 0,5009 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    17.5 mm
  • Forza massima
    174.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Fascia di prezzo
1,0409 € - 0,7543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    24.1 mm
  • Forza massima
    155.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Fascia di prezzo
0,868 € - 0,629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    43.4 mm
  • Forza massima
    184.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 63.4 mm 12.7 Nmm

10444610

Fascia di prezzo
1,1493 € - 0,8328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    39.1 mm
  • Forza massima
    496.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 6.6 Nmm

10644515

Fascia di prezzo
3,9577 € - 2,8679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    60.8 mm
  • Forza massima
    401.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 37.0 mm 34.4 Nmm

10424216

Fascia di prezzo
1,0954 € - 0,7938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    20.7 mm
  • Forza massima
    712.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 31.6 mm 23.2 Nmm

10444573

Fascia di prezzo
1,0733 € - 0,7777 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    17.6 mm
  • Forza massima
    409.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 37.4 mm 12.7 Nmm

10418949

Fascia di prezzo
1,4629 € - 1,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    25.2 mm
  • Forza massima
    321.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Fascia di prezzo
1,3573 € - 0,9836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    49.8 mm
  • Forza massima
    292.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Fascia di prezzo
0,8387 € - 0,6077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.9 mm
  • Forza massima
    441.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm