Menu Ricerca

Dado zigrinato M3 12.0 mm 7.0 mm PA Bianco

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon naturale ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10328378

Codice articolo precedente:

073030060002

41600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2832 €
500 - 999 0,2011 €
1000 + 0,1543 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,32 €

100 x 0,2832 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Altezza totale 7.0 mm
Diametro esterno 12.0 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci