Menu Ricerca

Dado zigrinato M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon nero ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10064528

Codice articolo precedente:

0660020000VR

36072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1126 €
10000 - 19999 0,1068 €
20000 + 0,096 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

112,60 €

1000 x 0,1126 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Altezza totale 6.0 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci