Menu Ricerca

Dado zigrinato a cono M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Codice articolo Essentra :

10061435

Codice articolo precedente:

0580050000VR

499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3371 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

337,10 €

1000 x 0,3371 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 12.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Diametro esterno sporgenza 14.0 mm
Altezza sporgenza 1.0 mm
Colore Naturale
Forma dado Zigrinato
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci