20176129
20176129
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.080,0185 € |
| 5 - 19 | 972,02 € |
| 20 + | 864,01 € |
| d1 per vite | 80.0 |
|---|---|
| Passo/Denti per pollice | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 105.0 |
| d3 ±0.15 | 145.0 |
| d4 ±0.15 | 125.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 93.0 |
| l2 | 20.0 |
| w1 ±0.15 | 110.0 |
| Dyn. load C max. kN | 72.04 |
| Static load C0 max. kN | 313.36 |
| Stiffness N/µm | 1068.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483403090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare