Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 632,587 € |
5 - 19 | 569,33 € |
20 + | 506,07 € |
d1 per vite | 63.0 |
---|---|
Passo/Denti per pollice | 10.0 |
Tipo | Type 2 |
d2 tol. G6 | 90.0 |
d3 ±0.15 | 125.0 |
d4 ±0.15 | 108.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 93.0 |
l2 | 18.0 |
w1 ±0.15 | 95.0 |
Dyn. load C max. kN | 65.89 |
Static load C0 max. kN | 248.68 |
Stiffness N/µm | 970.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8483403090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare