20176105
20176105
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 405,9502 € |
| 5 - 19 | 365,351 € |
| 20 + | 324,761 € |
| d1 per vite | 50.0 |
|---|---|
| Passo/Denti per pollice | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 75.0 |
| d3 ±0.15 | 110.0 |
| d4 ±0.15 | 93.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 88.0 |
| l2 | 16.0 |
| w1 ±0.15 | 85.0 |
| Dyn. load C max. kN | 58.88 |
| Static load C0 max. kN | 192.35 |
| Stiffness N/µm | 833.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483403090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare