20176082
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 309,84 € |
5 - 19 | 278,86 € |
20 + | 247,87 € |
d1 per vite | 40.0 |
---|---|
Passo/Denti per pollice | 5.0 |
Tipo | Type 2 |
d2 tol. G6 | 63.0 |
d3 ±0.15 | 93.0 |
d4 ±0.15 | 78.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 55.0 |
l2 | 14.0 |
w1 ±0.15 | 70.0 |
Dyn. load C max. kN | 20.69 |
Static load C0 max. kN | 78.34 |
Stiffness N/µm | 617.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8483403090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare