20176068
20176068
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 243,73 € |
| 5 - 19 | 219,36 € |
| 20 + | 194,98 € |
| d1 per vite | 32.0 |
|---|---|
| Passo/Denti per pollice | 5.0 |
| Tipo | 2 |
| d2 tol. G6 | 50.0 |
| d3 ±0.15 | 80.0 |
| d4 ±0.15 | 65.0 |
| d5 for | M6 |
| l1 | 52.0 |
| l2 | 12.0 |
| w1 ±0.15 | 62.0 |
| Dyn. load C max. kN | 18.85 |
| Static load C0 max. kN | 62.21 |
| Stiffness N/µm | 529.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483403090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare