Menu Ricerca

Dado a sfera flangiato M6 16.0 5.0 Acciaio

I dadi sferici flangiati sono un componente essenziale delle viti a sfere. Comprendono una flangia integrata che agisce da punto di montaggio per il dado consentendo di fissarlo al telaio della macchina. La flangia ha una tolleranza stretta per garantire un contraccolpo limitato oltre a precisione e accuratezza eccellenti. In acciaio
Codice articolo Essentra :

20176013

Codice articolo precedente:

20176013

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 163,69 €
5 - 19 147,32 €
20 + 130,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

163,69 €

1 x 163,69 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 per vite 16.0
Passo/Denti per pollice 5.0
Tipo Tipo 1
d2 tol. G6 28.0
d3 ±0.15 48.0
d4 ±0.15 38.0
d5 for M6
l1 45.0
l2 10.0
w1 ±0.15 40.0
Dyn. load C max. kN 13.53
Static load C0 max. kN 29.92
Stiffness N/µm 314.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483403090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci