Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20149109
20149109
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 150,019 € |
| 10 - 19 | 135,013 € |
| 20 + | 127,5203 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 2544.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 50.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 49.0 |
| w2 | 38.0 |
| Dimensioni filettatura | TR30 x 6 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |