Menu Ricerca

Dado quadrato TR40 x 7 60.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale, funzioni di chiusura o serraggio e ricezione di pesi morti. Si tratta di una soluzione di serraggio durevole e sicura. Presentano una filettatura sinistrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20149000

Codice articolo precedente:

20149000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 59,5858 €
10 - 19 53,628 €
20 - 49 50,6453 €
50 - 99 47,6728 €
100 + 44,69 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,59 €

1 x 59,5858 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 40.0
Avanzamento per singolo giro 7.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 4013.0
h1 & w1 60.0
Dimensioni filettatura TR40 x 7
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci