Menu Ricerca

Dado quadrato TR36 x 2 60.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale, funzioni di chiusura o serraggio e ricezione di pesi morti. Si tratta di una soluzione di serraggio durevole e sicura. Presentano una filettatura destrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20148959

Codice articolo precedente:

20148959

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 53,1381 €
10 - 19 47,8265 €
20 - 49 45,1718 €
50 - 99 42,5068 €
100 + 39,852 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

53,14 €

1 x 53,1381 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 2.0
d1 tol 7H 36.0
Avanzamento per singolo giro 2.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 1950.0
h1 & w1 60.0
Dimensioni filettatura TR36 x 2
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci