Menu Ricerca

Dado quadrato TR24 x 5 40.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale, funzioni di chiusura o serraggio e ricezione di pesi morti. Si tratta di una soluzione di serraggio durevole e sicura. Presentano una filettatura destrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20148843

Codice articolo precedente:

20148843

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 15,6184 €
10 - 19 14,0528 €
20 - 49 13,2738 €
50 - 99 12,4948 €
100 + 11,7158 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,62 €

1 x 15,6184 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 24.0
Avanzamento per singolo giro 5.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 845.0
h1 & w1 40.0
Dimensioni filettatura TR24 x 5
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci