Menu Ricerca

Dado flangiato TR8x1.5 20.0 Bronzo

Flanged Bronze Nut is an essential component of lead screw assemblies. Designed for manual or motorised applications at low rotational speeds under load and provides a smooth finish that reduces wear on the lead screw. It is right-hand threaded, and resistant to corrosion and environmental conditions.
Codice articolo Essentra :

20754464

Codice articolo precedente:

20754464

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 72,2728 €
10 - 19 65,0465 €
20 - 39 61,4283 €
40 + 54,202 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

72,27 €

1 x 72,2728 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR8x1.5
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 8.0
Avanzamento per singolo giro 1.5
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 170.0
d2 tol. H9 18.0
d4 26.0
d5 tol. H9 6.0
l1 20.0
l2 7.0
Peso Kg 0.135
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci