Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147341
20147341
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 741,3518 € |
| 10 + | 667,2135 € |
| Dimensioni filettatura | TR50 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 50.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 4237.0 |
| d2 tol. H9 | 90.0 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 20.0 |
| Peso Kg | 5900 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |