20147334
20147334
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 702,3635 € |
| 10 + | 632,13 € |
| Dimensioni filettatura | TR50 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 50.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 4237.0 |
| d2 tol. H9 | 90.0 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 20.0 |
| Peso Kg | 5900 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare