20147266
20147266
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 179,58 € |
| 10 - 19 | 161,62 € |
| 20 + | 152,64 € |
| Dimensioni filettatura | TR30 x 6 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 1430.0 |
| d2 tol. H9 | 58.0 |
| l1 | 48.0 |
| l2 | 15.0 |
| Peso Kg | 1400 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare