Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 179,58 € |
10 - 19 | 161,62 € |
20 + | 152,64 € |
Dimensioni filettatura | TR30 x 12 |
---|---|
N. filettature | 2.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Avanzamento per singolo giro | 12.0 |
Direzione filettatura | Destra |
Superficie di contatto | 1430.0 |
d2 tol. H9 | 58.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 14.0 |
Peso Kg | 1400 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare