20147235
20147235
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 119,94 € | 
| 10 - 19 | 107,95 € | 
| 20 + | 101,95 € | 
| Dimensioni filettatura | TR24 x 5 | 
|---|---|
| N. filettature | 1.0 | 
| d1 tol 7H | 24.0 | 
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 | 
| Direzione filettatura | Sinistra | 
| Superficie di contatto | 780.0 | 
| d2 tol. H9 | 50.0 | 
| l1 | 33.0 | 
| l2 | 13.0 | 
| Peso Kg | 0.750 | 
| Materiale | Bronzo | 
| Codice doganale | 8483608090 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare