20147150
20147150
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 52,22 € |
| 10 - 19 | 47,00 € |
| 20 - 49 | 44,39 € |
| 50 - 99 | 41,78 € |
| 100 + | 39,17 € |
| Dimensioni filettatura | TR16 x 4 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 363.0 |
| d2 tol. H9 | 30.0 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 10.0 |
| Peso Kg | 0.250 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare