Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146856
20146856
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 87,1968 € |
| 10 - 19 | 78,474 € |
| 20 + | 74,1178 € |
| Dimensioni filettatura | TR28 x 10 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 28.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 1200.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Peso Kg | 0.442 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |