Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146733
20146733
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 58,835 € |
| 10 - 19 | 52,9515 € |
| 20 - 49 | 50,0098 € |
| 50 - 99 | 47,068 € |
| 100 + | 44,1263 € |
| Dimensioni filettatura | TR18 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 18.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 610.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Peso Kg | 0.228 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |