Menu Ricerca

Dado flangiato TR16 x 4 35.0 Bronzo

I dadi in bronzo flangiati sono un componente essenziale dei gruppi di madreviti. Sono progettati per applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite. Presentano una filettatura sinistrorsa, resistono a corrosione e agenti esterni.
Codice articolo Essentra :

20146696

Codice articolo precedente:

20146696

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 59,2143 €
10 - 19 53,2898 €
20 - 49 50,3275 €
50 - 99 47,3755 €
100 + 44,4133 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,21 €

1 x 59,2143 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR16 x 4
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 16.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 530.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Peso Kg 0.244
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci