20146641
20146641
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,9603 € |
| 10 - 19 | 35,0653 € |
| 20 - 49 | 33,1178 € |
| 50 - 99 | 31,1703 € |
| 100 + | 29,2228 € |
| Dimensioni filettatura | TR12 x 6 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 400.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Peso Kg | 0.266 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare