Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146610
20146610
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 33,2818 € |
| 10 - 19 | 29,9505 € |
| 20 - 49 | 28,29 € |
| 50 - 99 | 26,6295 € |
| 100 + | 24,9588 € |
| Dimensioni filettatura | TR10 x 2 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 10.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 2.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 250.0 |
| d2 tol. H9 | 25.0 |
| d4 | 34.0 |
| d5 tol. H9 | 5.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 10.0 |
| Peso Kg | 0.164 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |