Menu Ricerca

Dadi esagonali standard - Plastica

Disponibile

Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.

Codice Serie: SR1954 ,SR2014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Acquista
0,2068 € - 0,2374 € 38038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PC
0,3739 € - 0,6076 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
0,6515 € - 1,0254 € Richiedi il lead time qui
M2
Trasparente
PC
0,1642 € - 0,1926 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
0,1004 € - 0,1827 € 25252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
0,2804 € - 0,4532 € 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
0,1056 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
0,108 € - 0,1968 € Richiedi il lead time qui
M3
Trasparente
PC
0,115 € - 0,1198 € 19236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PC
0,1104 € - 0,2025 € 8796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Naturale PC M3 Dado esagonale standard

10313725

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2068 €

Livelli di giacenza
38038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Dado esagonale M8 13.0 mm PC Trasparente

10218419

Fascia di prezzo
0,6076 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
Trasparente PC M2 Dado esagonale standard

10218365

Fascia di prezzo
1,0254 € - 0,6515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza totale
    1.6 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
Dado esagonale M8 13.0 mm PC Trasparente

10114018

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Codice doganale
    3926909790
Dado esagonale M5 8.0 mm PC Trasparente

10218396

Fascia di prezzo
0,1827 € - 0,1004 €

Livelli di giacenza
25252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
Dado esagonale M6 10.0 mm PC Trasparente

10218402

Fascia di prezzo
0,4532 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
Dado esagonale M2.6 5.0 mm PC Trasparente

10218426

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza totale
    2.4 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
Dado esagonale M3 5.5 mm PC Trasparente

10218372

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
Dado esagonale M4 8.0 mm PC Naturale

10313732

Fascia di prezzo
0,1198 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
19236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Dado esagonale M4 8.0 mm PC Trasparente

10218389

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
8796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza totale
    3.3 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato