Menu Ricerca

Dado esagonale M6 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

Dado esagonale fatto di Polietere Etere Chetone marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per le applicazioni complesse dato che il Polietere Etere Chetone presenta un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a un elevato livello di resistenza e rigidità meccanica. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10220832

Codice articolo precedente:

184060070409

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,9287 €
250 + 3,2575 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

123,22 €

25 x 4,9287 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza totale 5.0 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale (nome esteso) PEEK
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Standard UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci