Menu Ricerca

Dado esagonale M16 24.0 mm PA Naturale

Questo dado esagonale è realizzato in nylon naturale. Utilizzati nelle applicazioni in cui il dado deve presentare una resistenza elettrica, chimica e termica. ‌Fare riferimento allo standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 e DIN 943 unicamente come linea guida indicativa.
Codice articolo Essentra :

10326565

Codice articolo precedente:

051160000002

420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7364 €
500 - 999 0,5636 €
1000 + 0,4532 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

73,64 €

100 x 0,7364 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci