Menu Ricerca

Naturale PVDF M10 Dado esagonale standard

La forma esagonale con i suoi sei lati piatti offre un modo facile per serrare e allentare questo dado esagonale in nylon, quando si usa una chiave standard, dato che è stata progettata per le misure metriche e imperiali SAE. I dadi esagonali in nylon non sono conduttivi, sono resistenti alla corrosione e offrono una tenuta durevole nel tempo.
Codice articolo Essentra :

10041574

Codice articolo precedente:

0030060500VR

7822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6674 €
1000 - 1999 0,6356 €
2000 + 0,5706 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

66,74 €

100 x 0,6674 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Distanza tra le estremità 17.0 mm
Altezza totale 8.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) PVDF
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standard DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci