10041536
0030050500VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,5513 € |
| 1000 - 1999 | 0,5236 € |
| 2000 + | 0,4711 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M8 |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.512 in |
| Distanza tra le estremità | 13.0 mm |
| Altezza totale | 6.5 mm |
| Altezza totale | 0.256 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | PVDF |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Standard | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare