Menu Ricerca

Dado esagonale M8 13.0 mm Acciaio temperato

Questo dado esagonale è realizzato in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10180150

Codice articolo precedente:

051080040952

3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1671 €
500 - 999 0,1561 €
1000 + 0,1214 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

41,78 €

250 x 0,1671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Altezza totale 6.5 mm
Stile dado Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Specifiche DIN 934
Codice doganale 7318190090
Standard di DIN

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci