Menu Ricerca

Dado esagonale M3 5.5 mm Acciaio temperato

Questo dado esagonale è realizzato in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10180112

Codice articolo precedente:

051030040952

1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0247 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

24,70 €

1000 x 0,0247 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Distanza tra le estremità 5.5 mm
Altezza totale 2.4 mm
Stile dado Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Specifiche DIN 943
Codice doganale 7318190090
Standard di DIN

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci