Menu Ricerca

Dado esagonale M3 2.4 PEEK Beige

Dado esagonale realizzato in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce elevata durabilità, resistenza all’usura e stabilità termica. Ideale per ambienti critici in cui i dadi in metallo o in plastica tradizionale possono corrodersi. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20828462

Codice articolo precedente:

20828462

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,1534 €
100 + 1,038 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

23,07 €

20 x 1,1534 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
h1 2.4
A/F 5.5
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci