Menu Ricerca

Dado connettore M8 17.0 mm 17.0 mm Acciaio

Questo bullone per connettore del giunto è ideale per il montaggio di mobili autoassemblati e da assemblare. Può essere installato con una brugola M4. Per l'uso con dadi del connettore del giunto o barilotti (ordinabili separatamente).
Codice articolo Essentra :

10378779

Codice articolo precedente:

463197

19390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
90 - 899 1,0737 €
900 + 0,541 €
Confezione standard: 900

Ordina a multipli di 90

Totale ordine:

96,63 €

90 x 1,0737 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 12.0 mm
Materiale Acciaio
Finitura Zincato
Codice doganale 7318169290
Tipo impronta Impronta esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci