Menu Ricerca

Dado cilindrico TR70 x 10 140.0 Bronzo

Il dado in bronzo cilindrico è una soluzione di fissaggio utilizzata nel settore automobilistico o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con rotazione bassa-media. Presenta una filettatura interna destrorsa che si allinea alla vite, garantendo una resistenza e una durata eccellenti.
Codice articolo Essentra :

20148195

Codice articolo precedente:

20148195

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 563,9653 €
10 + 507,5698 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

563,97 €

1 x 563,9653 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR70 x 10
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 70.0
Avanzamento per singolo giro 10.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 10000.0
d2 tol. h10 110.0
Peso Kg 7.805
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci