20148171
20148171
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 388,32 € |
| 10 + | 349,49 € |
| Dimensioni filettatura | TR60 x 9 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 60.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 9.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 7320.0 |
| d2 tol. h10 | 100.0 |
| Peso Kg | 5.150 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare