Menu Ricerca

Dado cilindrico TR32 x 6 64.0 Bronzo

Il dado in bronzo cilindrico è una soluzione di fissaggio utilizzata nel settore automobilistico o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con rotazione bassa-media. Presenta una filettatura interna sinistrorsa che si allinea alla vite, garantendo una resistenza e una durata eccellenti.
Codice articolo Essentra :

20148065

Codice articolo precedente:

20148065

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 127,7253 €
10 - 19 114,9538 €
20 + 108,568 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

127,73 €

1 x 127,7253 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR32 x 6
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 32.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 1910.0
d2 tol. h10 60.0
Peso Kg 1.177
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci