20148058
20148058
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 117,219 € |
| 10 - 19 | 105,493 € |
| 20 + | 99,6403 € |
| Dimensioni filettatura | TR32 x 6 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 32.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 1910.0 |
| d2 tol. h10 | 60.0 |
| Peso Kg | 1.177 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare