20149468
20149468
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,1458 € |
| 10 - 19 | 51,4345 € |
| 20 - 49 | 48,5748 € |
| 50 + | 46,1455 € |
| Dimensioni filettatura | TR36 x 12 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 12.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 1950.0 |
| d2 tol. h10 | 75.0 |
| Peso Kg | 1.48 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare